LVSR 325K/N-402-S8
Amplificateur de fibre optique
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | 325 |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Fréquence de commutation | 1.500 Hz |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M8 |
| Dimensions (l x H x L) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Touches de commande |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |