MA 4 110 L

Bloc de raccordement

Réf. produit : 50039656

Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série MA 4
Adapté pour Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x
Lecteurs de codes à barres, série BCL 3x
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Type RS 232
Type RS 232
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface données
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 22 pôles
Fonction Interface de maintenance
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 9 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 118 mm x 78,5 mm x 130 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Poids net 585 g
Couleur du boîtier Rouge
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Indice de protection IP 54
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Fiche technique - pdf