MA 4 D 100
Bloc de raccordement
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | MA 4 |
Adapté pour | Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x Lecteurs de codes à barres, série BCL 3x |
Adapté pour interface | RS 485 |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Type | RS 232, RS 485 |
Type | RS 232 |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Interface données Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 22 pôles |
Fonction | Interface de maintenance |
Type de connexion | Sub-D |
Nombre de pôles | 9 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 119 mm x 33 mm x 180 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Poids net | 490 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type d'affichage | LED Écran LCD |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
Indice de protection | IP 54 |
Classe de protection | III |
Numéro de tarif douanier | 84733080 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |