MA 4 D
Bloc de raccordement
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | MA 4 |
| Adapté pour | Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x Lecteurs de codes à barres, série BCL 3x |
| Adapté pour interface | RS 232 RS 485 |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Type | RS 232, RS 485 |
| Type | RS 232 |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Interface données PWR / SW IN/OUT |
| Type de connexion | Borne |
| Nombre de pôles | 24 pôles |
| Fonction | Interface de maintenance |
| Type de connexion | Sub-D |
| Nombre de pôles | 9 pôles |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Poids net | 672 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type d'affichage | LED Écran LCD |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
| Indice de protection | IP 54 |
| Classe de protection | III |
| Numéro de tarif douanier | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |