MA 90

Bloc de raccordement

Réf. produit : 50035348

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MA 900
Unité modulaire de branchement
Numéro d’article : 50129663
  • Série: MA 900
  • Interface: RS 232
  • Adaptépour: Lecteurs de codesàbarres, série BCL 900i
  • Connexion: Sub-D
Numéro d’article : 50129663

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série MA 90
Adapté pour Lecteurs de codes à barres, série BCL 90
Adapté pour interface RS 232
RS 422
RS 485
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 1,2 W
Nombre de connexions 10 pièce(s)
Fonction Interface données
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 7 pôles
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 6 pôles
Fonction GND_SWO (GND pour sorties de commutation)
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 4 pôles
Fonction Signal OUT
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 4 pôles
Fonction Signal IN
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 6 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 110 mm x 72 mm x 260 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Poids net 1.080 g
Couleur du boîtier Noir graphite RAL 9011
Rouge, RAL 3000
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 54
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 84735080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Fiche technique - pdf