MSI-EM202-8I4IO
Module E/S de sécurité
| Série | MSI-EM |
| Application | Contrôle des fonctions de sécurité |
| Nombre d'E/S de sécurité | 8 IN, 4 E/S programmables |
| Fonctions | Contrôle de toutes les fonctions de sécurité dans les machines et installations Extension de 8 entrées de sécurité et 4 canaux de sécurité paramétrables librement - au choix, entrées ou sorties de sécurité (OSSD) Module d'extension pour le contrôleur programmable de sécurité MSI 200 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 0,000000016 par heure |
| PFHD | 1,6E-08 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
| Protection E/S | Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
| Catégorie de surtension | III |
| Affichage de diagnostic | 2 LED (verte, rouge) |
| Temps de réaction max. | 30 ms |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V CC, -15 ... 10 %, (A1/A2) |
| Consommation type pour UN (A1/A2) | 100 mA |
| Pontage des chutes de tension | 20 ms |
| Nombre d'entrées de sécurité | 12 pièce(s), (jusqu'à SIL 3 / CEI 62061) dont 4 configurables comme entrée ou sortie |
| Affichage du statut | 1 LED (verte) par entrée |
| Tension nominale UN | 24 V CC |
| Consommation type pour UN | 4 mA |
| Niveau du signal pour « 0 » max. | 5 V |
| Niveau du signal pour « 1 » min. | 11 V |
| Nombre de sorties semi-conductrices de sécurité | 4 pièce(s), (cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) si les 4 entrées/sorties sont paramétrées comme sorties |
| Nombre de sorties de signalisation/d'horloge | 2 pièce(s), Utilisable comme sortie d'horloge ou de signalisation, selon la configuration |
| Tension nominale | 24 V CC, -15 ... 10 % |
| Affichage du statut | 1 LED (verte) par sortie |
| Courant permanent limite | 0,5 A |
| Tension nominale | 24 V CC |
| Courant permanent limite | 50 mA |
| Tension nominale | 24 V CC |
| Courant permanent limite | 50 mA |
| Temps d'initialisation | 10.000 ms |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Liaison vers l'appareil Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à ressort |
| Nombre de pôles | 16 pôles |
| Fonction | Interface de communication interne |
| Type de connexion | Rails DIN TBUS |
| Section de raccord | 0,2 à 1,5 mm² |
| Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 114,5 mm x 112 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | Polyamide PA non renforcé |
| Poids net | 180 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type de fixation | Fixation encliquetable |
| Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 45 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 20 (bornes) IP 20 (boîtier) |
| Homologations | TÜV Rheinland c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85371091 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |