MSI-TR1
Relais de sécurité
| Série | MSI-T |
| Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner Sortie de signalisation, Error Sortie de signalisation, Safety ON Test périodique du fonctionnement |
| Type | 2, CEI/EN 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | Jusqu'à c, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 78 années, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,8E-08 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 2, EN ISO 13849-1 |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consommation, max. | 200 mA, Sans charge externe |
| Ondulation résiduelle | -15 ... 15 % |
| Sécurisation | Externe avec 3,15 A max. à action semi-retardée |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 4 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 23 V |
| Type de tension | CC |
| Fonction | Entrée de commande, contrôle des contacteurs (EDM) |
| Fonction | Entrée de commande, récepteur |
| Fonction | Entrée de commande, RES/Start |
| Fonction | Entrée de commande, RAZ |
| Fonction | Entrée de commande, blocage au redémarrage |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 3 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Type de tension | CC |
| Charge électrique max. | 2.000 mA |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 23 V |
| Type de tension | CC |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Fonction | Sortie de signalisation, Safety ON |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Fonction | Sortie de signalisation, Error |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Fonction | Sortie de signalisation, test (émetteur) |
| Temps de réaction | 20 ms |
| Temporisation de démarrage | 2 s |
| Temps de réaction du capteur à la demande de test | 0,5 ... 60 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Liaison vers l'appareil |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à vis |
| Nombre de pôles | 16 pôles |
| Section de raccord | 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin 1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon 1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout 2 x 0,2 à 1,0 mm², brin 2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon 2 x 0,5 à 1,5 mm², cordon avec embout double 2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout |
| Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | Polyamide PA non renforcé |
| Poids net | 200 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type de fixation | Fixation encliquetable |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 4 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 40 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c TÜV NRTL US |
| Numéro de tarif douanier | 85371098 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |