MSI202

Contrôleur de sécurité

Réf. produit : 547813

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MSI 410-03
Contrôleur de sécurité
Numéro d’article : 50132985
  • Type: Contrôleur de sécurité
  • Nombre d'entrées: 20 pièce(s)
  • Nombre de sorties: 4 pièce(s)
  • Type de borne: Borneàressort
Numéro d’article : 50132985
Série MSI 200
Application Contrôle des fonctions de sécurité
Nombre d'E/S de sécurité 20 IN, 4 OUT
Fonctions Contrôle de toutes les fonctions de sécurité dans les machines et installations
Module principal de sécurité configurable librement
Possibilité d'extension de sécurité à l'aide de modules d'entrée/sortie supplémentaires
Transmission de données de diagnostic via le module de bus de terrain MSI-FB (option)
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 8.324 années, EN ISO 13849-1
PFHD 0,0000000137 par heure
PFHD 1,4E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -15 ... 10 %
Consommation (sans charge) max. 200 mA
Catégorie de surtension III
Nombre d'entrées de sécurité 20 pièce(s), (jusqu'à SIL 3 / CEI 62061)
Affichage du statut 20 LED (vertes)
Tension nominale UN 24 V CC, (par rapport à la masse A1/A2)
Consommation type pour UN 4 mA
Niveau du signal pour « 0 » max. 5 V
Niveau du signal pour « 1 » min. 11 V
Nombre de sorties de signalisation 4 pièce(s)
Nombre de sorties semi-conductrices de sécurité 4 pièce(s), (cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954)
Nombre de sorties de commutation de masse 2 pièce(s)
Nombre de sorties d'horloge 2 pièce(s)
Tension nominale 24 V CC, -15 ... 10 %, (24 V / 0 V)
Affichage du statut 4 LED (vertes)
Courant permanent limite 2 A
Tension nominale 24 V CC, (A1/A2)
Courant permanent limite 100 mA
Tension nominale 24 V CC, (A1/A2)
Courant permanent limite 100 mA
Temps d'initialisation 4.000 ms
Temps de récupération de redémarrage max. 5 ms
Type USB
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Liaison vers l'appareil
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 40 pôles
Fonction Interface de configuration
Type de connexion USB
Type de connecteur USB 2.0 Mini-A
Fonction Interface de communication interne
Type de connexion Rails DIN TBUS
Section de raccord 0,2 à 1,5 mm²
Dimensions (l x H x L) 67,5 mm x 112 mm x 114,5 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Polyamide PA non renforcé
Poids net 430 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Nombre de modules d'extension de sécurité possibles 10 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -5 ... 45 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Indice de protection IP 20 (bornes)
IP 20 (boîtier)
Homologations TÜV Rheinland
c UL US
Numéro de tarif douanier 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modèle CAO 3D - MSI202 - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V2.90 Build 2300 - zip
Logiciel - Driver Win7/Win8 - zip
Consignes d'application - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Introduction rapide - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf