NT ITxx0x

Bloc d'alimentation

Réf. produit : 50103403

Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Type Bloc d'alimentation
Adapté pour Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3800g
Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3800i
Type Bloc d'alimentation de table
Sortie 5 V CC, 1 A
Entrée 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Poids net 478 g
Numéro de tarif douanier 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540