NTEV 70

Bloc d'alimentation

Réf. produit : 50031702

Liste de résultats : 2 produits trouvés
NT 24-42W
Bloc d'alimentation
Numéro d’article : 50126520
  • Longueur: 100 mm
  • Hauteur: 69 mm
  • Dimensions (l x H x L): 45 mm
  • Dimension: 45 mm x 69 mm x 100 mm mm
Numéro d’article : 50126520

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
KD 01-5-BA-PWR
Adaptateur
Numéro d’article : 50110650
  • Nombre de connexions: 2 pièce(s)
  • Connexion: Connecteur rond, M12  - Douille jack
Numéro d’article : 50110650

Disponible immédiatement

Type Bloc d'alimentation industriel
Sortie 24 V CC, 2,5 A
Entrée 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Numéro de tarif douanier 84735080
ECLASS 8.0 27230209
ECLASS 9.0 27230209
ETIM 5.0 EC000599
ETIM 6.0 EC000599