ODSL 96K/66-2300-S12
Capteur optique de distance
| Série | 96 |
| Type de système de détection | Par rapport à un objet |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 3 mm x 8 mm [2.300 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Plage de mesure | 150 ... 2.300 mm |
| Résolution | 1,0 … 5,0 mm |
| Exactitude | 3 % |
| Valeur de référence, exactitude | Distance de mesure |
| Reproductibilité | 2 % |
| Valeur de référence, reproductibilité | Distance de mesure |
| Temps de mesure | 2 … 7 ms |
| Étalonnage | Non |
| Comportement noir/blanc | 1 % |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PC |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 140 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type d'affichage | LED |
| Type de configuration/paramétrage | Commutateur |
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |