ODT25CL1-3M.3/LT-M12

Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50154991

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 25C
Principe de fonctionnement Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Type de système de détection Par rapport à un objet
Modèle spécial 2 sorties de commutation indépendantes
Transfert des valeurs mesurées
Erreur noir/blanc ±20 mm, voir le diagramme
Portée de fonctionnement 0,07 ... 3 m (portée garantie)
Plage de réglage 50 ... 3.500 mm
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 680 nm
Classe laser 1, CEI 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Forme du signal d'émission Pulsé
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Erreur d'angle typ. ± 2,5°
Plage de mesure 50 ... 3.500 mm
Résolution 1,0 mm
Exactitude -20 ... 20 mm
Reproductibilité (1 sigma) 0 ... 13 mm
Transfert des valeurs mesurées Par IO-Link
Principe de mesure de distance optique Time of flight
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type Entrée d'apprentissage
Fonction Commutation claire/foncée
Réglage de la distance de détection
Verrouillage du clavier
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Courant de commutation, max. 90 mA
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 7 ... 15 Hz, En fonction du pouvoir de réflexion
Temps de réaction 33 ... 70 ms, En fonction du pouvoir de réflexion
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM3
Profil Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Frametype 2.V
Spécification V1.1
Device ID 2222
SIO-Mode support Oui
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 30 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Couple de serrage recommandé, fixation M3 0,9 N·m
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Fonction de l'élément de commande Commutation claire/foncée
Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V1.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - IO-Link interface description - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf