PRK 25/66.41-S8

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50101978

Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
PRK25C.A2/2N-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50134261
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 5 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50134261

Disponible immédiatement

PRK25C.A2/4P-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50134257
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 5 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50134257

Délais de livraison d'env. 23 jours ouvrables
Série 25
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection des bouteilles fortement transparentes
Modèle spécial Autocollimation
Portée de fonctionnement 0 ... 1,7 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 2 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 500 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 36 mm x 27 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 15 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations UL
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf