PRK 53/6.22-S8
Reflex sur réflecteur polarisé
Série | 53 |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Modèle spécial | Autocollimation Entrée d'apprentissage Modèle HYGIENE |
Portée de fonctionnement | 0 ... 4 m (portée garantie) |
Portée limite | 0 ... 5 m (portée typique) |
Parcours du faisceau | Divergent |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 620 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | 1 |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 15 mA |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 18 mA |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Type | Entrée d'apprentissage |
Fonction | Réglage de la sensibilité |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Temps de réaction | 0,5 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Inox |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
Matériau du boîtier | Inox |
Boîtier en inox | AISI 316L |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique avec couche protectrice en indium anti-rayures |
Poids net | 50 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Ajustement de boîtier |
Compatibilité des matériaux | CleanProof+ ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 55 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |