PRK 72/4 L

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50017527

Liste de résultats : 1 produits trouvés
PRK18B.1/4P-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50117359
  • Série: 18B
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 6 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50117359

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Série 72
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,1 ... 4 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0,1 ... 6 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 200 Hz
Temps de réaction 2,5 ms
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Couleur du boîtier Rouge
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Fiche technique - pdf