PRK 96M/P-3369-21 Ex n
Reflex sur réflecteur polarisé
| Série | 96 |
| Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
| Modèle spécial | Protection Ex |
| Portée de fonctionnement | 0,1 ... 15 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0,1 ... 18 m (portée typique) |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
| Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
| Type de connexion | Borne |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
| Matériau du boîtier | Métal (la partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)) |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 380 g |
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
| Catégorie d'appareil Ex | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | II |
| Homologations | Ex |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |