PRK3C.BT3/2N

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50136255

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 3C
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection de films transparents
Détection des bouteilles fortement transparentes
Modèle spécial Autocollimation
Portée de fonctionnement 0 ... 3 m, Avec réflecteur TK(S) 100x100
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 3,6 m, Avec réflecteur TK(S) 100x100
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 635 nm
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Temps de réaction 0,33 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,2 mm²
Dimensions (l x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Deux douilles filetées M3
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Fonction de l'élément de commande Réglage de la sensibilité
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf