PRK3CL1.BT3/LP-200-M8

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50133709

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Liste de résultats : 1 produits trouvés
PRK3CL1.BT3/LP-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50133706
  • Série: 3C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,4 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50133706

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Série 3C
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection de films transparents
Détection des bouteilles fortement transparentes
Modèle spécial Autocollimation
Portée de fonctionnement 0 ... 0,4 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 0,5 m (portée typique)
Parcours du faisceau Collimaté
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Puissance laser max. 0,0017 W
Forme du signal d'émission Pulsé
Durée d'impulsion 5,3 µs
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1 mm [500 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Erreur d'angle Typ. ± 2°
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 3.000 Hz
Temps de réaction 0,17 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2.5
Spécification V1.1
SIO-Mode support Oui
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,2 mm²
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 20 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Deux douilles filetées M3
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Fonction de l'élément de commande Réglage de la sensibilité
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf