PRKL 25B-S12

Aide à l'alignement

Réf. produit : 50108005

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
PRK25CL1/XX-M12
Aide à l'alignement
Numéro d’article : 50139665
  • Source lumineuse: Laser
  • Source lumineuse: Laser, Rouge
  • Adaptépour: Capteurs de la série 25C
  • Type de fixation: Par pièce de fixation en option
Numéro d’article : 50139665

Disponible immédiatement

Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2007
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Fréquence de commutation 2.000 Hz
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 15 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 40 °C
Indice de protection IP 66
IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Certificat - ECOLAB - pdf