Fibres optiques
Les fibres optiques flexibles avec des têtes de différentes formes peuvent être intégrées au sein de presque toutes les installations, quelle que soit leur conception. Le zone de détection dépend des fibres optiques et amplificateurs utilisés. Les fibres optiques fonctionnent selon le principe unidirectionnel ou en détection directe. Disposées en réseau de fibres avec plusieurs faisceaux lumineux, elles peuvent être utilisées pour la détection d’objets particulièrement petits. En fonction des exigences supplémentaires, p. ex. de l’environnement, les fibres optiques sont disponibles en matière plastique ou en verre.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 31 produits trouvés
Produit combiné
KF-L-100MLF-02
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50152665
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 210 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE
- Forme: Cubique
Produit combiné
KF-LY-77TZ-30
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50151112
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 3.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE
- Forme: Cylindrique
Produit combiné
KF-ET-650
Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur
Numéro d’article :
50150211
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage
- Longueur de la fibre: 5.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE
- Forme: Cylindrique
Produit combiné
KF-L-450
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50141663
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 5.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE
- Forme: Cylindrique
Produit combiné
KF-ETW-FU44-20
Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur
Numéro d’article :
50138102
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage
- Longueur de la fibre: 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE
- Forme: Cubique
Produit combiné
KF-L-420
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50137383
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE
- Forme: Cylindrique
Produit combiné
KF-ET-620
Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur
Numéro d’article :
50137382
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage
- Longueur de la fibre: 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE
- Forme: Cylindrique
Produit combiné
KF-ETW-FU31-20
Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur
Numéro d’article :
50132817
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage
- Longueur de la fibre: 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE
- Forme: Cylindrique
Produit combiné
KF-L-320
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50132746
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE
- Forme: Cylindrique
Produit combiné
KF-ETC-420
Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur
Numéro d’article :
50132149
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage
- Longueur de la fibre: 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE
- Forme: Cylindrique
Produit combiné
KF-LH-320-D
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50126967
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PE
- Forme: Cylindrique
Produit combiné
KF-LP-FU92-520-Q
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article :
50122328
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Longueur de la fibre: 2.000 mm
- Matériau gaine de la fibre: PTFE
- Forme: Cylindrique
Données d'article du : 07/10/2026