KF-L-320
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
| Série | KF |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Fibre d’émission et de réception |
| Domaine d'application | Applications générales |
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
| Noyau de la fibre | Noyau à fibre simple |
| Matériau du noyau de la fibre | Plastique |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Portée avec LV461 | 0 ... 300 mm |
| Portée avec LV462 | 0 ... 525 mm |
| Portée avec LV463 | 0 ... 900 mm |
| Portée avec LV463.XV | 0 ... 1.350 mm |
| Portée avec LV463.XR | 0 ... 1.620 mm |
| Portée avec LV463I.XR | 0 ... 2.430 mm |
| Diamètre minimal de l'objet | 0,5 mm |
| Forme | Cylindrique |
| Diamètre extérieur | 2,8 mm |
| Poids net | 28 g |
| Matériau de tête | Inox |
| Type | Fibres optiques en plastique (KF) |
| Longueur de la fibre | 2.000 mm |
| Matériau gaine de la fibre | PE |
| Fixation de la tête de détection | M3 |
| Rayon de courbure minimal (mobile) | R25 |
| Longueur de la douille en sortie de lumière | 12 mm |
| Filetage métrique sur la douille de fibre optique | Oui |
| Pose | Standard |
| Atténuation pour λ = 650nm | 210 dB/km |
| Température ambiante, fonctionnement | -55 ... 70 °C |
| Numéro de tarif douanier | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |