Détection d'objets
Une nouvelle gamme complète de fourches optiques pour la détection d'objets
Encore plus rapide et plus précise – les nouvelles fourches de la série GS 04B / GS 08B
L'industrie emploie des fourches pour détecter des petites pièces ou pour reconnaître des positions d'objets rapidement, avec précision et indépendamment de la structure de leur surface. Les capteurs de ce type réunissent émetteur et récepteur dans un seul boîtier, ce qui permet un montage simple sans alignement et offre une grande sécurité de fonctionnement.
Les fréquences de commutation élevées et les temps de réaction courts favorisent une intégration optimale de ces capteurs dans des processus d'automatisation rapides.
Avec les nouvelles fourches de la série GS 04B / GS 08B (inox), nous proposons une nouvelle gamme de produits encore plus complète à nos clients de secteurs industriels variés, comme par exemple la technique d’assemblage et de manutention, l’emballage et les secteurs pharmaceutique et cosmétique. Leuze pose ainsi de nouveaux jalons en termes de rapidité, de précision et de solutions techniques de pointe.
Aperçu de la gamme de fourches optiques pour la détection d'objets
Niveau de fonctionnalité :
Segment avancé
- Boîtier en acier inoxydable V4A
- Certifié ECOLAB
- Modèles LED et laser à lumière rouge
- Sortie push-pull, IO-Link
- 4 modes de capteur spécifiques à l’application
Segment étendu
- Boîtier métallique
- Modèles laser
- Sortie push-pull, IO-Link
- 4 modes de capteur spécifiques à l’application
Segment standard
- Boîtier métallique
- Modèles à lumière rouge et LED infrarouges
- Modèles avec sortie PNP ou NPN
- Large gamme de largeurs de fourche