Capteurs de distance à ultrasons
Les capteurs de distance à ultrasons permettent de détecter des objets partiellement ou complètement transparents et de réaliser des mesures de distance précises. Par ailleurs, les mesures sont possibles dans un environnement poussiéreux, vaporeux ou humide. Des boîtiers en plastique ou métalliques sont disponibles au choix.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 4 produits trouvés
DMU418B-1300.X3/LTV-M12
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50124264
- Plage de mesure, max.: 150 ... 1.300 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
- Résolution: 1,0 mm
- Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone
DMU418B-1300.X3/LTC-M12
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50124263
- Plage de mesure, max.: 150 ... 1.300 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
- Résolution: 1,0 mm
- Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone
DMU418B-400.X3/LTV-M12
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50124261
- Plage de mesure, max.: 25 ... 400 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
- Résolution: 0,1 … 0,5 mm
- Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone
DMU418B-400.X3/LTC-M12
Détecteur de distance à ultrasons
Numéro d’article :
50124260
- Plage de mesure, max.: 25 ... 400 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
- Résolution: 0,1 … 0,5 mm
- Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone
Données d'article du : 07/10/2026