DMU418B-400.X3/LTV-M12

Détecteur de distance à ultrasons

Réf. produit : 50124261

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série 418B
Contenu 2 écrous de montage M18
Modèle spécial Fonctionnement multiplex
Fonctionnement synchrone
Fréquence ultrasonique 310 kHz
Direction de rayonnement Frontale
Angle d'ouverture 9 °
Plage de mesure 25 ... 400 mm
Résolution 0,1 … 0,5 mm
Exactitude -0,5 ... 0,5 %
Valeur de référence, exactitude Valeur finale
Reproductibilité 0,15 %
Valeur de référence, reproductibilité Valeur finale
Dérive thermique 1,5 %
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 15 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 30 ... 50 mA
Hystérésis de commutation 5 mm
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Résistance de charge 1.000 Ω
Type Tension
Courant de commutation, max. 150 mA
Tension de commutation low: ≤ 2,5 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Contact NF/contact NO
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 1 pièce(s)
Tension de commutation, sorties UN typ. / 0 V
Fonction Configurable librement
Entrée d'activation
Entrée d'apprentissage
Fréquence de commutation 7 Hz
Temps de réaction 71 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM2
Profil Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2.5
Spécification V1.1
Device ID 0x000C00
SIO-Mode support Oui
Données de processus IN 2 octets
Fonction Alimentation en tension
Entrée Sync / interface de configuration
Interface données
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 90 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton nickelé
Matériau du transducteur d'ultrasons Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT)
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Argent
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Touches de commande
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 85 °C
Indice de protection IP 67
IP 68
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
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
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Fiche technique - pdf
Fiche technique - IO-Link Interface - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf