Scanners compacts

Les scanners 1D/2D à caméra lisent des codes même en mouvement et s’utilisent dans un vaste domaine d’applications. Ils peuvent être utilisés par exemple dans les appareils d’essai automatiques et les machines de manutention, dans les systèmes robotisés ou dans le domaine de l’automatisation d’analyse. Ils sont également employés dans les applications impliquant une traçabilité des pièces à l’aide d’étiquettes à codes.
PPIC_Header_DCR100i+200i_1400x400

DCR 100i

Lecteur de codes de la série DCR 100i est développé pour les exigences industrielles et permet une capture rapide et précise des codes à barres 1D et 2D. Grâce à sa simplicité de mise en service, à son logiciel intuitif et à ses puissants algorithmes de décodage, il peut être intégré de manière transparente et garantit une lecture fiable dans n'importe quel environnement.


Vos avantages

  • Lecture fiable des codes grâce à l'imageur CMOS de 1,3 MP
  • Flexibilité des distances de lecture dans le champ de lecture grâce à la mise au point réglable manuellement.
  • Prise en charge de la lecture des codes DPM
  • Configuration facile grâce aux boutons de déclenchement et d'apprentissage intégrés
  • Forme compacte et robuste avec classe de protection IP64

Accès direct à la sélection d’articles

Points forts

Mise au point réglable pour une distance de travail flexible dans le champ de lecture
PPIC_Detail1_DCR100i_700x500

La mise au point réglable du DCR 100i dans le champ de lecture lui permet de s'adapter à différentes distances, tailles de codes et surfaces, garantissant des images nettes, des taux de lecture élevés et des performances évolutives dans n'importe quelle application.

Quatre domaines d'intérêt et des distances de lecture typiques :

  • HHD (hyper haute densité - très courte portée de fonctionnement) : 40-120 mm, à la largeur du module 0,08 - 0,18 mm
  • HD (haute densité - courte portée de fonctionnement) : 60-300 mm, à la largeur du module 0,08 - 0,33 mm
  • SR (portée standard) : 70-460 mm, à la largeur du module 0,127 - 0,33 mm
  • LR (longue portée) : 70-550 mm, à la largeur du module 0,127 - 0,33 mm
Réglage automatique pour une installation facile
PPIC_Detail2_DCR100i_700x500

Le DCR 100i comprend un mode automatique qui ajuste l'exposition, l'éclairage et les paramètres de décodage directement sur l'appareil - aucun PC n'est nécessaire - garantissant une lecture rapide, précise et fiable dans n'importe quel environnement.

Large gamme d'options d'interface
PPIC_Detail3_DCR100i_700x500

La série DCR 100i offre une connectivité Ethernet et prend en charge les protocoles industriels - notamment Modbus et TCP/IP - ainsi que RS 232, garantissant une intégration transparente avec tout système d'automatisation.

Application

DCR100i_DPM_Code_reading_Grafik_700x500px

Lecture précise des codes DPM sur les composants électroniques

Exigence :
Dans l'industrie électronique, la lecture de petits codes DPM sophistiqués sur les circuits intégrés (IC) et les assemblages de cartes de circuits imprimés (PCBA) est essentielle pour la traçabilité et le contrôle de la qualité.

Solution :
Le lecteur de codes DCR 100i est doté d'un décodage DPM et d'une mise au point réglable manuellement, ce qui permet de capturer de manière fiable les petits codes.

DCR100i_multiple_Codereading_Grafik_700x500px

Lecture de codes multiples sur l'emballage

Exigence :
Chaque boîte d'emballage secondaire est étiquetée avec un code 1D et un code 2D. Pour des raisons d'assurance qualité, les deux codes doivent être lus ensemble lors d'un seul processus de lecture avant que le groupe de boîtes ne soit emballé.

Solution :
Lecteur de codes DCR 100i peut lire simultanément plusieurs codes à barres et codes 2D sur les emballages. Son imageur est optimisé pour un montage vertical et offre un large champ de vision horizontal ainsi que des taux de lecture optimisés.

DCR100i_side_Codereading_700x500px

Lecture précise de codes sur des emballages en mouvement

Exigence :
Dans l'industrie de l'emballage, la lecture précise des codes sur les boîtes en mouvement est essentielle. Toutes les orientations et tous les types de codes doivent être pris en compte pour assurer un suivi fiable et un contrôle de la qualité.

Solution :
Le DCR 100i est équipé d'un imageur qui scanne 120 images par seconde (vitesse de convoyage jusqu'à 2 m/s) et d'un puissant éclairage intégré. Il capture les codes-barres sur des objets en mouvement de manière rapide et précise, réduisant ainsi les erreurs de lecture et augmentant le rendement dans les applications exigeantes.

Caractéristiques techniques

Aperçu
Données optiques
ImageurCMOS (Global Shutter)
Résolution 1080 * 1280 (1,3 mégapixels)
Taux de rafraîchissement 120 fps
Rapidité de décodage Mode de lecture continue : < 1m/s
Mode de déclenchement : < 2 m/s
Portée de lecture 40 - 550 mm
Champ de vision 29° (H) x 34° (V)
Source lumineuse LED, rouge
Classe laser Laser classe 1 (IEC 60825-1:2014), rouge
Données électriques
Tension d'alimentation 12–28 V
Courant d'exploitation 500 mA ±10% (typique), 1000 mA ±10% (max.)
Interfaces Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232
Entrée numérique1 entrée de déclenchement
Sortie de commutation2 sorties (bonne lecture / pas de lecture)
Câble de raccordement- Câble à prise unique de 0,3 m avec codage M12 12 pôles A (femelle)
- Câble à prise double de 0,3 m avec
  1. Connecteur M12 à 12 broches à codage A 
  2. M12 4 pôles codés en D (prise femelle) 
Données mécaniques
Dimensions44 (L) × 53 (P) × 29 (H) mm
Matériau de la fenêtre optiqueVerre
Boîtier métalliqueAluminium
Fixation4 filetages M3
Pièce de fixationBT DCR 100
Indice de protectionIP 64

DCR 200i

Votre avantage

  • Mise en service facile et rapide : Un assistant intégré à l’outil WebConfig permet une installation rapide et sûre et facilite la mise en service. Pour les applications simples, le DCR 200i peut également être configuré pour la tâche de lecture sans PC à l’aide de seulement deux boutons sur l’appareil

  • Les codes peuvent être lus sur différents matériels : Les réflexions parasites peuvent être réduites grâce à des filtres polarisants interchangeables et des feuilles diffusantes

  • Détection, même à des vitesses d’objet élevées : Des performances de lecture élevées et un éclairage LED puissant permettent un bon résultat de lecture, même à des vitesses d’objet élevées ou à des codes partiellement endommagés.

  • Prix attractif grâce à la structure modulaire : Grâce à sa structure modulaire, le DCR 200i peut être adapté exactement aux exigences de votre application en termes d’étendue fonctionnelle et de performances.

Aller directement à la sélection des articles



Faits saillants

La traçabilité impeccable de vos produits, de la production jusqu'au consommateur, s'avère de plus en plus importante. Qu’il s’agisse de la gestion des allergènes dans les produits alimentaires, des inspections de placement dans l’industrie pharmaceutique, de la surveillance des étiquettes d’expédition dans le secteur de l’emballage ou du contrôle de la qualité des produits dans l’industrie électronique, l’identification rapide et fiable des codes 1D et 2D est essentielle.

Le lecteur de code double DCR 200i combine une manipulation simple avec de hautes performances de lecture, même pour des tâches de lecture exigeantes, et fournit ainsi une assistance avec :

  • Identification – s’assurer que l’étiquette a été imprimée avec le produit, le code-barres et/ou le code Datamatrix
  • Track and Trace – traçabilité des ingrédients et des produits emballés pendant la production.

Applications

APIC_IL_DCR200i_2D_Code_reading_production_area_wl_700x500

Lecture de codes dans la zone de fabrication

Exigence:
Lors de l’assemblage final, des codes sont utilisés pour la traçabilité des composants individuels. Ceux-ci doivent être lus sur une ligne de convoyeur, parfois à grande vitesse.

Solution:
Grâce à leur vitesse de balayage élevée, les lecteurs de codes 1D/2D DCR 200i permettent la lecture de codes sur des objets en mouvement rapide. De plus, des variantes d’optiques sont disponibles pour différentes portées de lecture

APIC_VPT_DCR200i_Elektronik_01_700x500px

Contrôle des codes dans la fabrication électronique

APIC_VPT_DCR200i_Versandlabelkontrolle_01_700x500px
Contrôle des étiquettes d'expédition dans la technique de convoyage/stockage
APIC_VPT_DCR200i_Pharmaverpackung_01_700x500px

Vérification des codes sur les emballages pharmaceutiques

APIC_VPT_DCR200i_Etikettierer_01_700x500px

Contrôle des étiquettes dans le secteur alimentaire


 

LSIS 220

Avec son optique et sa résolution optimisées, la LSIS 220 offre des réserves de fonctionnement élevées pour la lecture fiable des codes, même en mouvement. Elle détecte avec fiabilité et rapidité les codes à barres, les codes empilés et les codes 2D.

Votre avantage

  • Optique améliorée pour un champ de lecture plus large et une détection nette jusqu’aux zones périphériques, résolution optimisée de 844 x 640 pixels pour une lecture rapide du code
  • Détection de codes 2D, de codes empilés et de codes-barres
  • Interface RS 232 ou USB
  • Commutation de l’entrée (déclencheur)
  • Bouton de déclenchement pour l’activation et le paramétrage manuels
  • La construction sans pièces mobiles mécaniques, le boîtier métallique robuste avec vitre et l’indice de protection IP 65 rendent les appareils très bien adaptés à une utilisation industrielle
  • Taille de conception extrêmement petite, pour une installation même dans des conditions difficiles

Aller directement à la sélection des articles

Applications

APIC_IL_LSIS220_Code_reading_in_presentation_mode_wl_15cm_300dpi_700x500px

Lecture manuelle de codes et lecture de codes en mode présentation

Exigence:

Dans les processus d’assemblage où de grands composants différents sont déplacés manuellement, la lecture de codes doit pouvoir être possible à la fois automatiquement et manuellement.

Solution:

Les lecteurs de codes 1D/2D LSIS 220 sont équipés de différentes options de déclenchement pour un fonctionnement automatique et manuel.

DCR 100i - Scanners compacts - Information produit (PDF, ~1 Mo)
Produits et solutions d'identification (PDF, ~3 Mo)