L300

Les interverrouillages de sécurité robustes L300 pour les applications de sécurité jusqu’à PL e / SIL 3 servent à la mise en sécurité de portes de protection sur les machines et installations. Grâce aux touches d'instruction et d'arrêt d'urgence intégrées, les fonctions de sécurité complètes sont faciles à réaliser. Grâce à la technologie RFID, la série L300 peut garantir une haute protection de la manipulation (conception 4 conformément à EN ISO 14119) et est facile à intégrer. Avec une force d'interverrouillage allant jusqu'à 9 750 N et un boîtier métallique robuste, les appareils sont particulièrement adaptés à l'utilisation sur des portes lourdes et dans des conditions ambiantes difficiles.

Vos avantages

  • Protection optimale contre les manipulations : grâce à des organes de commande codés RFID. Des mesures d'installation spéciales ne sont pas nécessaires
  • Portes solidement verrouillées : avec une force d'interverrouillage jusqu'à 9.750 N, les portes restent bien verrouillées, même sous les contraintes les plus lourdes
  • Intégration facile dans un circuit de sécurité : grâce à leurs sorties de sécurité OSSD, les appareils peuvent être facilement intégrés dans un circuit de sécurité
  • Montage simple : des touches de commande et d'arrêt d'urgence intégrées, des poignées de porte adaptées et la sécurisation Lock-out / Tag-out permettent la mise en place simple de fonctions de sécurité complètes sur des portes de protection



Points forts

Sécurisation complète avec un seul appareil

Les touches de commande en option sur l'interverrouillage de sécurité L300 simplifient l'installation de fonctions de sécurité sur les portes de protection. Avec les touches intégrées pour la demande d’ouverture, le réarmement et l'arrêt d'urgence, l'appareil compact offre une solution complète pour l'installation de sécurité sur une porte d'accès. Cela simplifie le câblage et permet d'économiser de l'espace.

Conçus pour un fonctionnement fiable

L'articulation sur l'organe de commande et la grande ouverture chanfreinée de l'appareil garantissent un faible risque de collision entre le capteur et l'organe de commande et empêchent tout endommagement, même en cas de désalignement important de la porte. Une ouverture sur l’arrière du produit permet l’évacuation de toutes les saletés. Cette conception spéciale garantit ainsi une fiabilité et une disponibilité maximales.

Déverrouillage de secours par le bouton d'urgence

Le bouton de déblocage de secours (bouton d'urgence) en option permet le déverrouillage immédiat de l'organe de commande et l'ouverture de la porte depuis l'intérieur de la zone dangereuse. Le bouton ergonomique optimisé permet à l'opérateur de quitter la zone dangereuse, même s'il est accidentellement enfermé. Le mécanisme fonctionne également en l'absence d'alimentation électrique.

Poignée de porte et consignation Lock-out / Tag-out

La poignée de porte ajustable avec butée gauche ou droite AC-L300-SH permet un montage simple et rapide de l'interverrouillage de sécurité L300 sur les portes battantes et coulissantes. La construction métallique extrêmement robuste supporte les désalignements de la porte grâce à l'articulation sur l'organe de commande. La poignée de porte AC-L300-SH2 offre une alternative avec un design optimisé.

Le mécanisme Lock-out / Tag-out en option empêche le personnel d'être enfermé dans la zone dangereuse grâce à l’utilisation de cadenas individuels. Pour ce faire, il faut pousser le loquet de sécurité vers le bas et accrocher le cadenas. L'ouverture est ainsi fermée mécaniquement et la détection RFID de l'organe de commande est protégée.

Propriétés techniques

 
  L300
Dispositif de verrouillage avec interverrouillages de type 4 selon EN ISO 14119
Organe de commande à codage RFID pour une protection maximale contre la manipulation
Sorties de commutation de sécurité OSSD
Niveau de performance PL e / SIL 3 avec un appareil
Force d'interverrouillage de 9 750 N pour l'utilisation même sous les contraintes les plus lourdes
Boîtier métallique robuste avec indices de protection IP 67 / IP 69K pour l'utilisation dans des environnements difficiles
Fonction de déverrouillage de secours d’ergonomie optimale grâce à un bouton d'urgence intégré
À l'état déverrouillé, la faible force d'interverrouillage de 30 N maintient le dispositif de protection en position, empêchant ainsi celui-ci de s'ouvrir seul
6 LED pour un diagnostic rapide sur l'appareil
Montage variable grâce à l'orientation flexible par pas de 90° de la tête d'appareil et du bouton de déblocage de secours
Touches de commande et d'arrêt d'urgence intégrées pour la réalisation simple de fonctions de sécurité complètes sur les portes de protection

Accessoires : mécanisme Lock-Out / Tag-Out, poignée de porte

Safety at Leuze - Vue d'ensemble des produits Safety (PDF, ~6 Mo)
Interrupteurs, interverrouillages, détecteurs de proximité et appareils de commande de sécurité - Vue d'ensemble des produits (PDF, ~3 Mo)