Capteurs Simple Vision pour la détection, l’inspection et l’identification
Le capteur intelligent Vision IVS 1000i / 1100i est un appareil compact, polyvalent et performant avec des fonctions de traitement d’image pour des tâches d’identification et d’inspection. Disponible dans différents modèles avec deux résolutions différentes pour une flexibilité maximale.
Solution polyvalente pour la détection, l'identification et l'inspection :
Les capteurs Simple Vision de la série IVS 1000i / 1100i
Les capteurs Simple Vision des séries IVS 1000i et DCR 1100i sont des appareils compacts, polyvalents et performants, dotés de fonctions de traitement d'image pour la détection, l'identification et l'inspection. Une grande variété de modèles avec deux résolutions différentes assure une flexibilité maximale.
Grâce à des outils de traitement d'image performants, un logiciel facilement configurable, des objectifs interchangeables et un éclairage à LED haute performance intégré, les nouveaux capteurs Simple Vision de Leuze offrent des performances exceptionnelles et une grande efficacité.
Vos avantages
- Excellentes performances du produit pour les tâches de détection, d'identification et d'inspection
- Différents modèles disponibles avec deux résolutions distinctes
- Outils de traitement d'image performants et interface graphique conviviale pour une installation rapide et un fonctionnement sans problème
- Interfaces numériques intégrées TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
- Objectifs interchangeables pour la flexibilité en termes de distance, de champ de vision et de résolution
- Éclairage LED haute performance commutable et intégré en blanc et rouge pour une image optimale à grand contraste
- Capuchons filtrants pour les tâches exigeantes, telles que le contrôle de la qualité, en présence d'objets très réfléchissants ou d'une lumière ambiante changeante
- Le boîtier compact permet l'intégration dans presque tous les concepts d'installation, même dans des conditions de montage étroites
- Protégé par un boîtier IP67, le capteur de vision fonctionne de manière fiable même dans un environnement de production exigeant
Avec un choix de modèle flexible, nous proposons différentes options d'appareil pour des tâches et des exigences budgétaires diverses :
IVS 1000i / 1100i
Le modèle polyvalent permet la détection, l'inspection et l'identification avec un seul appareil. De plus, des modèles avec deux résolutions différentes sont disponibles.
- Détection de présence
- lecture de codes 1D / 2D
- Mesure et comptage
- Solution polyvalente pour l'identification et l'inspection
Points forts
Mise en service rapide et possibilités d'utilisation multiples
Prise en charge des protocoles industriels usuels
Le logiciel Vision Studio de Leuze offre des outils performants et des statistiques pour le traitement d'images et l'inspection pouvant également être utilisés hors ligne. L'installation des capteurs peut être effectuée par l'utilisateur de manière économique et rapide, sans formation spéciale ni connaissances particulières. Les capteurs Simple Vision peuvent être utilisés pour de nombreuses tâches industrielles :
- Contrôle de la position pour commander des systèmes de manipulation ou un outil pour corriger la position de déplacement
- Identification d'une pièce à l'aide de repères, de sa forme ou d'autres caractéristiques
- Contrôle d'une pièce pour s'assurer de sa production ou de son montage correct(e)
- Mesure et comptage de pièces
- Contrôle des pièces pour détecter les erreurs éventuelles
Les protocoles d'interface usuels tels que TCP/IP, PROFINET, FTP et SFTP (Secure File Transfer Protocol) sont pris en charge. Cela facilite la communication et la saisie de données. Des entrées et sorties numériques sont également disponibles pour la commande directe de processus simples ou pour le raccordement à un API.
Objectifs interchangeables pour une meilleure flexibilité
Grâce à quatre objectifs interchangeables avec montage en S et réglage du foyer variable, ainsi que deux ouvertures différentes, les capteurs de traitement d'image IVS 1000i / DCR 1100i offrent une grande flexibilité en termes de distance de lecture, de champ de vision, de résolution et de profondeur de champ.
Applications
Contrôle de la qualité lors du processus d'étiquetage
Exigence :
sur une chaîne d'emballage, il convient d'apposer une étiquette sur l'emballage primaire. L'étiquette doit être placée correctement avant l'insertion du produit dans l'emballage secondaire.
Solution :
grâce à son champ de vision variable et à la grande portée, le nouvel IVS 1000i peut facilement localiser l'étiquette, la mesurer et vérifier que sa position est correcte.
Détection de colle lors du processus de scellage d'emballages secondaires
Exigence :
si de la colle est utilisée pour le scellage d'emballages secondaires, il convient de s'assurer que la colle a été correctement appliquée avant de sceller le carton.
Solution :
l'IVS 1000i peut détecter, compter ou mesurer la longueur des cordons de colle et s'avère donc parfaitement adapté à de telles applications.
Contrôle de la qualité lors du remplissage des bouteilles
Exigence :
dans une installation de mise en bouteille, il convient de vérifier que le bouchon de la bouteille est bien en place.
Solution :
Grâce à son kit d'outils complet, le capteur Simple Vision IVS 1000i peut déterminer si la bouteille est correctement fermée.
Caractéristiques techniques
| IVS TPRD | IVS TMEC | IVS TALL | |
| Détection (luminosité, contraste, pixels de surface, pixels de bord) | • | • | • |
| Localisation (surface, bord, forme) | • | • | • |
| Comptage (surface, bord, forme) | • | • | |
| Mesure (angle, cercle, distance, point à point, point à ligne) | • | • | |
| Détection des codes-barres | • | ||
| Localisation des codes-barres | • | ||
| Comptage des codes-barres | • | ||
| Détection des codes à barres avec repère DPM | • | ||
| Localisation des codes à barres avec repère DPM | • | ||
| Comptage des codes-barres avec repère DPM | • |
Liste d'articles
- Série: IVS 1100i
- Fonctions logicielles: Localisation : surface, bord, forme, Comptage : su...
- Types de codes lisibles: DotCode, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Série: IVS 1100i
- Fonctions logicielles: Détection de pièces : brillance, contraste, pixels...
- Série: IVS 1100i
- Fonctions logicielles: Localisation : surface, bord, forme, Détection de ...
- Série: IVS 1100i
- Fonctions logicielles: Détection de pièces : brillance, contraste, pixels...
- Types de codes lisibles: Code 39, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Série: IVS 1100i
- Fonctions logicielles: Mesure : angle, cercle, distance, point à point, p...
- Série: IVS 1100i
- Fonctions logicielles: Localisation : surface, bord, forme, Détection de ...
- Série: DCR 1100i
- Fonctions logicielles: Compter les codes, Détecter les codes, Lecture des...
- Types de codes lisibles: GS1 Databar Expanded, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong...
- Série: DCR 1100i
- Fonctions logicielles: Compter les codes, Détecter les codes, DPM (codes ...
- Types de codes lisibles: EAN 8/13, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, ...
- Série: DCR 1100i
- Fonctions logicielles: Lecture des codes 1D, Compter les codes, Détecter ...
- Types de codes lisibles: EAN 8/13, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, ...
- Série: DCR 1100i
- Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Compter le nombre de caractè...
- Types de codes lisibles: EAN 8/13, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, ...
- Série: DCR 1100i
- Fonctions logicielles: Localiser les codes, Compter les codes, Détecter l...
- Types de codes lisibles: Code 39, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Série: DCR 1100i
- Fonctions logicielles: Lecture des codes 1D, Compter les codes, Détecter ...
- Types de codes lisibles: 2/5 NEC, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...