PSU-20A-3P-24V-H
Bloc d'alimentation
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | PSU 200 |
Nombre de phases | 3 pièce(s) |
Rendement | 94,8% (3 x 400 V CA) |
Catégorie de surtension | III |
Tension d'entrée | 3 x 324 ... 572 V CA / 450 ... 745 V CC |
Courant d'entrée | 1,3 A (3 x 360 V CA) / 1,0 A (3 x 500 V CA) |
Tension de sortie | 24 V CC (TBTS), ± 1% / 24 ... 28 V réglable |
Charge | 20 A |
Nombre de sorties de signalisation | 1 pièce(s) |
Power Boost | 30 A / > 5s |
Hyper Boost | 80 A / > 20s |
Fonction | Court-circuit Surcharge Surchauffe |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à ressort |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à ressort |
Nombre de pôles | 6 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 65 mm x 143 mm x 167 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Poids net | 1.200 g |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
Degré d'encrassement | 2 |
Indice de protection | IP 20 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85044090 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |