RK 85/7-800
Détecteur énergétique
| Série | 85 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 0,8 m (portée garantie) |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Tension d'alimentation UN | 230 V, CA/CC, -10 ... 10 % |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Relais, Contact NF/contact NO |
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
| Fréquence de commutation | 20 Hz |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Type de connexion | Prise normée |
| Nombre de pôles | 6 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 490 g |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | I |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |