RKU 420/2NC.2-S8
Cellule à réflexion à ultrasons
| Série | 420 |
| Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 0,4 m |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Fréquence ultrasonique | 290 kHz |
| Évolution du lobe acoustique | Standard |
| Direction de rayonnement | Frontale |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | d'UN |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Contact de repos (NF) |
| Fréquence de commutation | 20 Hz |
| Temps de réaction | 25 ms |
| Temps d'initialisation | 200 ms |
| Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M8 |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 20 mm x 42 mm x 15 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PE |
| Poids net | 10 g |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI/EN 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272802 |
| ECLASS 8.0 | 27272802 |
| ECLASS 9.0 | 27272802 |
| ECLASS 10.0 | 27272802 |
| ECLASS 11.0 | 27272802 |
| ECLASS 12.0 | 27272802 |
| ECLASS 13.0 | 27272802 |
| ECLASS 14.0 | 27272802 |
| ECLASS 15.0 | 27272802 |
| ETIM 5.0 | EC001848 |
| ETIM 6.0 | EC001848 |
| ETIM 7.0 | EC001848 |
| ETIM 8.0 | EC001848 |
| ETIM 9.0 | EC001848 |
| ETIM 10.0 | EC001848 |