RT 318K/N-550-S12
Détecteur énergétique
Série | 318 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0 ... 0,55 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,007 ... 0,26 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,015 ... 0,165 m |
Portée limite, blanc 90% | 0 ... 0,7 m |
Portée limite, gris 18% | 0,007 ... 0,31 m |
Portée limite, noir 6% | 0,015 ... 0,19 m |
Portée limite | Portée typique |
Parcours du faisceau | Divergent |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 880 nm |
Groupe de LED | 1 |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 25 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Temps de réaction | 0,5 ms |
Temps d'initialisation | 30 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PA 12 |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 20 g |
Couleur du boîtier | Noir Rouge |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |