RT 318K/P-100-S12.11

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50083244

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
FT318B.3/4P-M12
Détecteur énergétique
Numéro d’article : 50122554
  • Série: 318B
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Forme: Cylindrique
Numéro d’article : 50122554

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série 318
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Modèle spécial Fading
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0 ... 0,1 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,002 ... 0,075 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,005 ... 0,055 m
Portée limite, blanc 90% 0 ... 0,12 m
Portée limite, gris 18% 0,002 ... 0,085 m
Portée limite, noir 6% 0,005 ... 0,065 m
Portée limite Portée typique
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 25 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 30 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 12
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 20 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf