RTFR 3B/66-S8

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50108495

Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
FT5.3/2N-M8
Détecteur énergétique
Numéro d’article : 50122575
  • Série: 5
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50122575
FT5.3/4P-M8
Détecteur énergétique
Numéro d’article : 50122572
  • Série: 5
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50122572

Disponible immédiatement

Série 3B
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0 ... 0,42 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,003 ... 0,235 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,005 ... 0,21 m
Portée limite, blanc 90% 0 ... 0,45 m
Portée limite, gris 18% 0,003 ... 0,255 m
Portée limite, noir 6% 0,005 ... 0,22 m
Portée limite Portée typique
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 2
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 10 mA
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 10 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 10 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf