S420-OS-CB2-LW

Interrupteur de sécurité sur charnière

Réf. produit : 63000421

Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.

Liste de résultats : 1 produits trouvés
S400-M4-CB2PUR-W
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article : 63000411
  • Série: S400
  • Attribution des contacts: 2NF + 1NO
  • Principe de commutation: Contact glissant
  • Connexion: Câble
Numéro d’article : 63000411

Disponible immédiatement

Série S400
Fonctions Affichage à LED
Charnière mécanique avec interrupteur de sécurité intégré
Dispositif de verrouillage sans interverrouillage selon EN ISO 14119
Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie4 selon ENISO 13849-1
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
B10d 5.000.000 nombre de cycles
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Catégorie d'utilisation pour DC-13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts OSSD
Ouverture des contacts En serrage par adhérence, forcé
Protection contre les courts-circuits 500 V, 2 A, type gG, CEI 60269-1
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -15 ... 10 %
Tension d'isolement assignée 30 V CA, 36 V CC
Courant thermique conventionnel max. 2 A
Nombre d'entrées de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation type 5 mA
Consommation, max. 5 mA
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CC
Charge commutable par OSSD, max. 6 V·A
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 0,1 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Connexion de contact
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Nombre de brins 8 brins
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 76 mm x 31,5 mm x 126 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox AISI 316L
Matériau du contact électrique Alliage d'argent
Poids net 1.025 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Plaque de montage
Taraudage de fixation
Côté de l'entrée de câble Côté mur
Type de commutateur Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119
Principe de commutation Contact glissant
Charge axiale 2.000 N·m
Charge radiale 2.000 N·m
Charge de torsion 50 N·m
Durée de vie mécanique 1.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1
Fréquence de commande max. 1.200 par heure, CEI 6047-5-1
Organe de commande interne Interrupteur de sécurité sur charnière, encapsulé
Flèche (angle) en cas de séparation forcée 4 N, À partir du point de commutation réglé
Angle de commande max. 180 °
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
IP 69K
Homologations TÜV Süd
c UL US
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Application Note - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf