Interrupteurs sur charnière
Les interrupteurs de sécurité sur charnière S400 surveillent l’état de fermeture de protecteurs pivotants comme des capots de protection ou des clapets. Ils allient les fonctions d’interrupteur de sécurité et de charnière en un même composant dans un design attrayant. Des charnières passives de même conception sont disponibles en tant que second élément de fixation. Les variantes S410 avec branche de montage large sont spécialement adaptées à l’utilisation sur des pièces en plastique ou en verre.
Vos avantages
- Protection élevée contre la manipulation : grâce à la fonction de commutation encapsulée dans l'appareil
- Point de commutation facile à régler : avec un tournevis
- Réglage pouvant être répété (réglage de l'angle d'enclenchement) pour des portes désalignées ou voilées
- Intégration facile au circuit de sécurité : tous les appareils peuvent être facilement intégrés à un circuit de sécurité grâce aux contacts à ouverture forcée
- Raccordement flexible : par câble ou connecteur M12
- Design attrayant des machines et installations : les vis cachées et le guidage dissimulé des câbles à l’arrière permettent de concevoir des machines et installations au design attrayant
Propriétés techniques
| S400 | |
| Dispositif de verrouillage sans interverrouillage de type 1 selon EN ISO 14119 | |
| Boîtier métallique, indices de protection IP 67 / IP 69K | |
| Actionnement par interrupteur de position blindé à l'intérieur de la charnière, protection élevée contre la manipulation | |
| Contacts à ouverture forcée pour l'intégration dans un circuit de sécurité | |
| Guidage dissimulé des câbles grâce au raccordement à l'arrière | |
| Angle d'ouverture maximal du dispositif de protection de 180 degrés | |
| Point de commutation réglable | |
| Variante S410 avec axe de rotation plus long pour matériaux spéciaux, tels que le verre | |
| Charnières supplémentaires en option (sans contact, fonction uniquement mécanique) |
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 13 produits trouvés
S400-M1-CB02M12-W
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article :
63000407
- Principe de commutation: Contact à ressort
- Connexion: Câble à connecteur rond
S400-M4-CB02M12-W
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article :
63000406
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Câble à connecteur rond
S400-M4-CB2PUR-W
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article :
63000411
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Câble
S400-M4CB2-B
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article :
63000400
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Câble
S400-M4CB2-T
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article :
63000402
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Câble
S400-M4M12-B
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article :
63000401
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Connecteur rond
S400-M4M12-T
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article :
63000403
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Connecteur rond
S410-M1CB2-B
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article :
63000404
- Principe de commutation: Contact à ressort
- Connexion: Câble
S410-M1CB2-T
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article :
63000408
- Principe de commutation: Contact à ressort
- Connexion: Câble
S410-M1M12-B
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article :
63000405
- Principe de commutation: Contact à ressort
- Connexion: Connecteur rond
S410-M1M12-T
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article :
63000409
- Principe de commutation: Contact à ressort
- Connexion: Connecteur rond
S410-M4-CB02M12-W
Interrupteur de sécurité sur charnière
Numéro d’article :
63000410
- Principe de commutation: Contact glissant
- Connexion: Câble à connecteur rond
Données d'article du : 09/06/2026