SD2R40-1650
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
| Série | SOLID-2 |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Application | Protection des mains Sécurisation d'accès Sécurisation de zones dangereuses |
| Pack fonctionnel | Basic |
| Fonctions | Contrôle cyclique intégré Démarrage/redémarrage automatique |
| Type | 2, CEI/EN 61496 |
| SIL | 1, CEI 61508 |
| SILCL | 1, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,92E-08 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 2, EN ISO 13849 |
| Résolution | 40 mm |
| Hauteur du champ de protection | 1.650 mm |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consommation, max. | 140 mA, Sans charge externe |
| Sécurisation | 2 A à action semi-retardée |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Tension de commutation high min. | 17,6 V |
| Tension de commutation low max. | 2,8 V |
| Tension de commutation type | 22 V |
| Type de tension | CC |
| Charge électrique max. | 250 mA |
| Inductance de charge | 2.200.000 µH |
| Capacité de charge | 0,22 µF |
| Courant résiduel max. | 0,005 mA |
| Courant résiduel type | 0,02 mA |
| Chute de tension | 1,6 V |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Temps de réaction | 29 ms |
| Temps de réactivation | 100 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² |
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 300 Ω |
| Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 1.725,5 mm x 34,6 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
| Poids net | 1.800 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage en rainure Montage sur montant Par pièce de fixation en option |
| Type d'affichage | Afficheur 7-segments LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | TÜV NRTL US c CSA US |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |