SD4R20-750G

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 67846207

Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MLC520R20-750G
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68021207
  • Série: MLC 500
  • Mise en cascade: Guest
  • Application: Protection des mains
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 68021207

Sur demande

Série SOLID-4
Type d'appareil Récepteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Guest
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Protection des mains
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Résolution 20 mm
Hauteur du champ de protection 750 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtempératures
Protection contre les surtensions
Consommation, max. 10 mA, Sans charge externe
Temps de réaction 13 ms
Temps de réactivation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Cascade Host
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 300 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,25 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 807,5 mm x 34,6 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 900 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Montage sur montant
Par pièce de fixation en option
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations TÜV NRTL US
c CSA US
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-29
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Liste de résultats : 55 produits trouvés
SD4R14-1050EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844110
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844110
SD4R14-1200EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844112
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844112
SD4R14-1350EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844113
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844113
SD4R14-1500EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844115
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844115
SD4R14-1650EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844116
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844116
SD4R14-1800EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844118
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844118
SD4R14-300EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844103
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844103
SD4R14-450EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844104
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844104
SD4R14-600EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844106
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844106
SD4R14-750EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844107
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844107
SD4R14-900EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844109
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844109
SD4R20-1050EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844310
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844310
SD4R20-1200EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844312
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844312
SD4R20-1350EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844313
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844313
SD4R20-1500EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844315
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844315
SD4R20-1650EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844316
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844316
SD4R20-1800EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844318
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844318
SD4R20-300EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844303
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844303
SD4R20-450EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844304
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844304
SD4R20-600EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844306
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844306
SD4R20-750EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844307
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844307
SD4R20-900EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844309
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844309
SD4R30-1050EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844510
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844510
SD4R30-1200EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844512
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844512
SD4R30-1350EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844513
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844513
SD4R30-1500EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844515
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844515
SD4R30-1650EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844516
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844516
SD4R30-1800EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844518
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844518
SD4R30-300EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844503
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844503
SD4R30-450EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844504
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844504
SD4R30-600EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844506
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844506
SD4R30-750EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844507
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844507
SD4R30-900EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844509
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844509
SD4R40-1050EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844710
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844710
SD4R40-1200EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844712
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844712
SD4R40-1350EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844713
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844713
SD4R40-1500EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844715
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844715
SD4R40-1650EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844716
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844716
SD4R40-1800EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844718
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844718
SD4R40-300EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844703
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844703
SD4R40-450EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844704
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 67844704
SD4R40-600EH
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 67844706
  • Série: SOLID-4
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article :