SD4R40-1650G

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 67846616

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MLC520R40-1650G
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68021416
  • Série: MLC 500
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 68021416

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série SOLID-4
Type d'appareil Récepteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Guest
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Protection des mains
Sécurisation d'accès
Sécurisation de zones dangereuses
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
Résolution 40 mm
Hauteur du champ de protection 1.650 mm
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
Consommation, max. 10 mA, Sans charge externe
Temps de réaction 15 ms
Temps de réactivation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Cascade Host
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 300 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,25 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 1.707,5 mm x 34,6 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 1.800 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Montage sur montant
Par pièce de fixation en option
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations TÜV NRTL US
c CSA US
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-29
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Macro EPLAN - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Application Note Substitute - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - TÜV Süd NRTL US - pdf