SLS518I-K48-M12
Émetteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | 518 |
| Modèle spécial | Entrée d'activation |
| Type | 4, CEI/EN 61496, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
| SIL | 3, CEI 61508, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 1.700 années, EN ISO 13849-1 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 8 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0 ... 8 m (portée typique) |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Longueur d'onde | 880 nm |
| Angle d'ouverture, max. | -2,5 ... 2,5 ° |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 15 %, Y compris l'ondulation résiduelle |
| Consommation | 35 mA |
| Nombre d'entrées d'activation | 1 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Tension de commutation | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
| Tension de commutation high min. | 8 V |
| Tension de commutation low max. | 1,5 V |
| Délai d'activation/désactivation | 1 ms |
| Résistance d'entrée | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
| État de commutation actif | High |
| Fréquence de commutation | 500 Hz |
| Temps de réaction | 1 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Entrée d'activation |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 22 mm x 81 mm |
| Taille du filetage | M18 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | ABS, UL 94-V0 |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net | 30 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de fixation | À visser |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Homologations | TÜV Süd UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2, CEI/EN 61496 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |