SLSR 95/2.8 SE-L
Émetteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
| Série | 95 |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Émetteur |
| Modèle spécial | Entrée d'activation |
| Type | 2, CEI/EN 61496 |
| Niveau de performance (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | , EN ISO 13849-1 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 2, EN ISO 13849 |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 8 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0 ... 10 m (portée typique) |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 660 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de LED | 1 |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Nombre d'entrées d'activation | 1 pièce(s) |
| Fréquence de commutation | 200 Hz |
| Temps d'initialisation | 100 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Inox |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 17 mm x 66 mm x 35 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 90 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |