TFM 05 1510.Ex

Transpondeur

Réf. produit : 50110026

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
TFM 05 1110.Ex
Transpondeur
Numéro d’article : 50108070
  • Série: TFM
  • Fréquence de travail: 13,56 MHz
  • Adaptépour: RFM
  • Température ambiante, fonctionnement, max.: -25 ... 60 °C
Numéro d’article : 50108070

Disponible immédiatement

Série TFM
Adapté pour RFM
Puce I-CodeSLI
Fréquence de travail 13,56 MHz
Forme Vitre
Diamètre intérieur 15 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Polyamide PA non renforcé
Poids net 50 g
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 120 °C
Groupe d'appareils Ex II
Température de surface autorisée T = 80 °C
Classe de température gaz T4
Protection Ex Protection «tD» par boîtier
«nA» sans production d'étincelles
Indice de protection IP 67
Normes de référence ISO 15693
Numéro de tarif douanier 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Déclaration de conformité CE - pdf