TFM 05 2290.230
Transpondeur
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | TFM |
| Adapté pour | RFM |
| Puce | Infineon MyD |
| Fréquence de travail | 13,56 MHz |
| Normes de référence | ISO 15693 |
| Indice de protection | IP 54 |
| Forme | Étiquette |
| Dimensions (l x H x L) | 50 mm x 0,3 mm x 50 mm |
| Matériau du boîtier | Papier |
| Poids net | 3 g |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Numéro de tarif douanier | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |