TFM 08 1610.210

Transpondeur

Réf. produit : 50114962

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
TFM 05 1625.210
Transpondeur
Numéro d’article : 50141658
  • Série: TFM
  • Fréquence de travail: 13,56 MHz
  • Adaptépour: RFM
  • Température ambiante, fonctionnement, max.: -25 ... 150 °C
Numéro d’article : 50141658

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série TFM
Adapté pour RFM
Puce I-CodeSLI
Fréquence de travail 13,56 MHz
Capacité de mémoire 112 B
Bloc de mémoire 28 pièce(s)
Forme Vitre
Épaisseur 13,5 mm
Diamètre extérieur 85 mm
Diamètre intérieur 5,5 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PPS
Poids net 50 g
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 100 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 120 °C
Température ambiante, stockage limité en temps Jusqu'à + 200 °C = 4000 h ou 3000 cycles (de 40 minutes et > 1,5 h de refroidissement passif), jusqu'à + 220 °C = 1000 h ou 1500 cycles (de 30 minutes et > 2 h de refroidissement passif)
Indice de protection IP 68
Normes de référence ISO 15693
Numéro de tarif douanier 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Déclaration de conformité CE - pdf