VRTU 430M/P-2110-3000-S12

Détecteur à ultrasons

Réf. produit : 50036263

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
HTU430B-3000.X3/LT4-M12
Détecteur à ultrasons
Numéro d’article : 50124273
  • Série: 430B
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Forme: Cylindrique, 30 mm
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 3 m
Numéro d’article : 50124273

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Série 430
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Entrée de synchronisation
Portée de fonctionnement 0,4 ... 3 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Fréquence ultrasonique 120 kHz
Évolution du lobe acoustique Standard
Direction de rayonnement Frontale
Tension d'alimentation UN 20 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle d'UN
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact NF/contact NO
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact NF/contact NO
Fréquence de commutation 2 Hz
Temps de réaction 80 ms
Fonction Alimentation en tension
Entrée Sync / interface de configuration
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 30 mm x 131 mm
Taille du filetage M30 x 1,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton nickelé
Poids net 210 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - zip
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf