YV U-SDD-25-25-25-X07-S

Répartiteur en Y

Réf. produit : 50144605

Disponible immédiatement

Icon
Pour commander Veuillez tenir compte du schéma des connexions de la fiche technique
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Blindé Non
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 32 mm x 15 mm x 45 mm
Ouverture de clé 13 mm
Poids net 22 g
Matériau PUR
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 85 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440111
ECLASS 11.0 27440111
ECLASS 12.0 27440111
ECLASS 13.0 27440111
ECLASS 14.0 27440111
ECLASS 15.0 27440111
ECLASS 16.0 27440111
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité CE - pdf