CU429-10000

Aansluiteenheid

Productnummer: 53800122

Direct beschikbaar

Icon Icon
Geschikt voor Veiligheidslaserscanner RSL 430
Veiligheidslaserscanner RSL 440
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 10.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 29 -draads
Functie Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 2.760 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Bajonetsysteem
Goedkeuringen TÜV Süd
c TÜV Süd US
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c TÜV Süd US - pdf