De meest geschikte technologie

Om voor alle uitdagingen de optimale oplossing te bieden, maken wij gebruik van verschillende technieken. Deze reiken van het optisch lezen van 1D- en 2D-codes – tot contactloze gegevensoverdracht via Radio Frequency Identification (RFID).

1D-code

csm_1dcode_0643d4d112

De informatie is bij de 1D-code weergegeven door strepen en openingen met verschillende breedten. De zwarte balken en witte onderbrekingen reflecteren het door de 1D-codelezer uitgezonden licht met verschillende sterkten. Van de zwarte balken komt minder licht terug. Dit herkent de ontvangstmodule van de lezer en zet de informatie om naar binaire gegevens, die daarna verder worden verwerkt en via een interface worden uitgevoerd.

Voordelen

  • Eenvoudig en voordelig te realiseren
  • Door een geïntegreerd controlecijfer wordt de code direct op geldigheid gecontroleerd, hierdoor zijn hoge eerste lezingsscores mogelijk

Toepassingsbereiken

  • Elektrotechniek, automobiel- en consumentengoederenindustrie
  • Transportlogistiek
  • Postverzending

 

2D-codes

Er zijn twee soorten 2D-codes: de matrixcode en de stapelcode. Bij de matrixcode wordt de informatie weergegeven door de plaatsing van geometrische kleine cellen. De stapelcode is een bijzonderheid. Hier is de informatie weergegeven door strepen en openingen in meerdere regels. De camera van de sensor maakt een opname van de code. De camerachip herkent het contrast tussen de witte openingen en zwarte cellen en zet de informatie om naar binaire gegevens. Deze worden daarna verder verwerkt en via een interface uitgegeven. De informatie is in tegenstelling tot de 1D-code – opgesloten in de plaatsing van de cellen.

2D-matrixcode

2D-stapelcode


 

Radio Frequency Identification – RFID

csm_ipic_rfid_system_final_e8c0983f59

Een RFID-systeem bestaat uit een schrijf-/leesapparaat met een geïntegreerde en/of een externe antenne, evenals minimaal één transponder en maakt gebruik van elektromagnetische golven voor de gegevensoverdracht. Elke transponder bestaat uit een antenne en een microchip, waarop een eenduidig, onwijzigbaar serienummer (Unique ID), evenals – afhankelijk van het soort transponder – meer object gerelateerde gegevens zijn opgeslagen.

Terwijl actieve transponders een geïntegreerde stroombron gebruiken voor de gegevensoverdracht, betrekken passieve transponders de energie, die ze nodig hebben voor de gegevensoverdracht, uit het elektromagnetisch veld van de lezer. Hierbij maken RFID-systemen gebruik van lage frequenties / LF (125 kHz tot 134 kHz), hoge frequenties / HF (13,56 MHz) of ultrahoge frequenties / UHF (865 MHz tot 928 MHz). De gebruikte frequenties onderscheiden zich door reikwijdte, overdrachtssnelheid en storingsgevoeligheid. Algemeen geldt: hoe hoger de frequentie, des te hogere leesafstanden het systeem bereikt, maar hoe storingsgevoeliger het ook wordt.

Voordelen

  • Er is geen "zichtcontact" tussen schrijf-/leeseenheid en transponder nodig, de radiogolven doordringen – afhankelijk van het frequentiebereik – materialen, zoals hout, karton of kunststof
  • Transponders kunnen in het product of transportmedium worden geïntegreerd
  • RFID-systemen zijn robuust en ook in ruwe omgevingen, onafhankelijk van vervuiling, betrouwbaar
  • Bij het gebruik van beschrijfbare transponders, kunnen productie- en kwaliteitsgegevens tijdens het productieproces hier direct op worden opgeslagen

Toepassingsbereiken

  • Productiebesturing
  • Toegangscontrole
  • Personen- en objectidentificatie
  • Skid-, krat- en palletidentificatie
  • Materiaalstroombesturing bij transport- en magazijntechniek of in de automobielindustrie

Keuzehulp

Hoe moeten de identificatiesystemen worden toegepast?

Stationair gebruik
Optisch
Stationair gebruik
RFID
Mobiele toepassing
Handscanner
1D-barcode
Stapelcode
2D-code
Directe onderdeelmarkering

Onze meest geschikte producten

Leesafstanden min. – max.
(afhankelijk van moduledikte en optiekvariant)
Product Link
50 – 230 mm
CR 50 Over het product
30 – 425 mm
DCR 50 Over het product
20 – 71 mm
CR 100 * Over het product
40 – 160 mm
BCL 8 Over het product
50 – 230 mm
CR 55 Over het product
50 – 330 mm
LSIS 220 Over het product
30 – 425 mm
DCR 55 Over het product
40 – 800 mm
DCR 200i Over het product
30 – 310 mm
BCL 148 * Over het product
50 – 450 mm
BCL 20 Over het product
50 – 180 mm
BCL 95 * Over het product
50 – 680 mm
BCL 300i Over het product
300 – 1.450 mm
BCL 600i Over het product
450 – 1.700 mm
BCL 900i Over het product
200 – 2.400 mm
BCL 500i Over het product
75 – 10.000 mm
LSIS 422i Over het product
–

Afhankelijk van de uitvoering, zie gegevens van de series BCL 500i, BCL 600i en BCL 900i

MSPi systemen Over het product
75 – 10.000 mm
LSIS 462i Over het product

* Apparaten voor gebruik bij de laboratoriumautomatisering