Accu-industrie: Belangrijkste technologie van de toekomst

De accu-industrie speelt een centrale rol in de toekomst van de wereldwijde energievoorziening. Accu's vormen de kern van talloze technologieën, van elektrische voertuigen en draagbare elektronica tot stationaire energieopslagsystemen. Met de opkomst van elektromobiliteit en het wereldwijde streven naar klimaatneutraliteit neemt de vraag naar hoogwaardige, duurzame en duurzame accu's toe. 

In deze context vereist de automatisering van accuproductiefaciliteiten en hun processen een hoog niveau van economische haalbaarheid, efficiëntie en veiligheid. Leuze biedt een uitgebreid technologie- en productportfolio voor de productie van accucellen en voor de productie van modules en packs.

p05225-033_PreView_(1)

Bewezen Knowhow: Accu productie bij BMW met sensors van Leuze

Een van de meest geavanceerde autofabrieken ter wereld staat in het noorden van de stad Leipzig: de fabriek van BMW Group in Leipzig. De Saksische vestiging produceert parallel zowel modellen met verbrandingsmotor als elektrische modellen. E-mobiliteit vereist hoogspanningsaccu's om de elektrische auto's of hybride voertuigen van de BMW Group van de nodige aandrijfenergie te voorzien. De automobielgroep produceert deze ook ter plaatse. Sensortechnologie van Leuze, gerealiseerd door Schaeffler Special Machinery, de machinebouwonderneming van de Schaeffler Groep, levert een belangrijke bijdrage aan een efficiënt en veilig proces.


Toepassingsverslag


Sensortaken bij accuproductie

Detecteren
APIC_AT_SR5B_Detection_of_positions_wl

Aanwezigheidscontrole van accucellen

Meten
APIC_AT_ODS 9L_Detection_of_distance_wl

Bepaling van roldiameter

Positionering
APIC_AT_IPS200i_Camera-based positioning_wl_15cm_300dpi (1)_(1)

Fijne positionering van de lastdragende apparatuur van de AGV

Identificatie
APIC_AT_L3_DCR200i_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi

Code lezen voor celtraceerbaarheid

Beveiliging (veiligheid)
APIC_AT_MLC 500i_safety protection_wl

Toegangsbeveiliging op een coatingsysteem

Navigeren
APIC_AT_RSL455_Navigation_wl_15cm_300dpi

AGV's beveiligen en navigeren


Toepassingsgebieden

Sensoroplossingen voor accuproductie

APIC_AT_Battery_cell_production_overview_wl

Productie van accucellen

Kostbare grondstoffen worden omgezet in hoogwaardige accucellen voor duurzame elektromobiliteit. Onze sensoroplossingen voor de productie van accucellen garanderen soepele processen terwijl de veiligheid van mens en machine gewaarborgd blijft.


Meer informatie

APIC_AT_Powertrain_Battery_Layer2_wl02

Productie van modules en packs

Hoogwaardige accucellen worden gecombineerd tot krachtige modules en packs voor een breed scala aan voertuigmodellen. Onze sensoroplossingen zorgen voor het volgen en traceren van componenten, maken transport- en logistieke oplossingen mogelijk voor de materiaaltoevoer naar de assemblagecellen en garanderen de veiligheid op de werkplek.


Lees meer

AGV_Uebersicht

Sensoroplossingen voor AGV's en mobiele platforms in de accu-industrie

Leuze biedt een uitgebreid portfolio aan sensoren voor AGV's die kunnen worden gebruikt als oplossingen voor een breed scala aan toepassingen: Van voertuigbeveiliging tot het leveren van gegevens voor nauwkeurige navigatie tot de correcte ontvangst en overdracht van goederen.

In de industrie worden verschillende soorten automatisch geleide voertuigen (AGV's) gebruikt, die speciaal ontworpen zijn voor verschillende transporttaken. Deze omvatten automatische vorkheftrucks, platformvoertuigen, trekkers en onderrijdende voertuigen, die flexibel kunnen worden ingezet afhankelijk van de vereisten. Lastbehandeling, navigatie, positionering en veiligheidstaken kunnen met maximale efficiëntie worden ontworpen met behulp van geschikte sensortechnologie.


Lees meer

Veiligheidsoplossingen voor autoproductie

APIC_AT_RSL400_safety-solution_wl_700x500px_800x800

Toegangsbeveiliging voor robot/AGV overslagstations

Bij AGV's (automatisch geleide voertuigen) en transferstations met robotcellen moet bij het opstellen van het veiligheidsconcept rekening worden gehouden met alle bewegingspatronen tijdens een stationscyclus. Dit vereist ook een uitgebreide kijk op de veiligheidsfuncties wanneer de AGV het station binnenkomt, wanneer het de transferpositie bereikt en wanneer het het station verlaat. AGV's worden - op zichzelf - beveiligd door hun geïntegreerde veiligheidsfuncties (bijv. met de RSL 400 veiligheidslaserscanner). Robotcellen gebruiken veiligheidssensoren om te detecteren of een persoon het gevaarlijke werkbereik nadert. Voor geautomatiseerde materiaaltransfers tussen AGV's en robots moeten al deze veiligheidssystemen echter met elkaar samenwerken om de veiligheid tijdens de hele cyclus te allen tijde te garanderen. Het is precies dit concept van samenwerking dat de basis vormt van onze veiligheidsoplossing voor transferstations voor robots/AGV's.


Lees meer

APIC_AT_IL_Safety Solution_Bi-directional AGV lock_wl_400x400_(1)

Bidirectionele AGV poort voor toegangsbewaking

Sterk geautomatiseerde en onderling verbonden productiesystemen vereisen vaak een flexibele materiaalstroom tussen de afzonderlijke productiecellen. In zulke gevallen nemen automatisch geleide voertuigen (AGV's) het materiaaltransport over. De AGV's moeten betrouwbaar in- en uitstappen op de kruispunten tussen het rijpad en de cellen.

Tegelijkertijd moet de toegang tot de cel worden bewaakt. Voor het veiligheidsconcept vereist dit een holistische beschouwing van alle processtappen: de grootte en vorm van de lading veranderen bijvoorbeeld naarmate het productieproces vordert, en er moet ook rekening worden gehouden met het stoppen van de AGV op de overgang tussen het rijpad en de gevarenzone, wat wordt geactiveerd door de beveiligingsapparatuur aan boord.

Onze veiligheidsoplossing voldoet precies aan deze eisen: als bidirectionele AGV poort bewaakt het de toegang tot de gevarenzone volledig en zonder onderbrekingen. De transportwegen van de AGV's worden niet beperkt en er zijn geen extra kosten voor het bedienen van bewegende beveiligingen of vaste harde afschermingen.

Lees meer


Sensoren voor volledig geautomatiseerde accuproductie

Gepresenteerd op de CIBF accubeurs in Shenzhen, China

Sensortechnologie voor de netwerkfabriek 

geïntegreerde connectiviteit
Integrated-connectivity_Batterie_Grafik_700x500px

Geïntegreerde interfaces zoals ProfiNET, Ethernet/IP en EtherCAT bieden voordelen voor apparaatbeheer, conditiebewaking en procesoptimalisatie.

Lees meer

OPC UA
1_IGRA_OPCUA_Automation_pyramid_hierarchy_network_EN

De OPC UA standaard verbindt de niveaus van de automatiseringspiramide. Hierdoor kunnen machine- en apparaatgegevens efficiënt worden geanalyseerd. 

Lees meer

Dubbel kanaal
Dual-Channel_700x500px

Beschikbaar via twee afzonderlijke kanalen voor conditiebewaking of voorspellend onderhoud: Aan de ene kant gegevens met real-time vereisten en aan de andere kant gegevens voor procesbewaking of parametrisering. 

Lees meer

IO-Link
io_link_batterie_700x500px

Het digitale communicatieprotocol zorgt voor procestransparantie, eenvoudige inbedrijfstelling en nauwkeurige diagnostische informatie voor conditiebewaking.

Lees meer

Verdere onderwerpen

Downloads

Branchebrochure automobielindustrie (PDF, ~8 MB)