Betrouwbaar barcode-positioneersysteem
FBPS 600i veilig barcode positioneringssysteem tot PL e
Nieuwe mogelijkheden dankzij extra PROFIsafe-interface
Het positioneringssysteem voor veiligheidsstreepjescodes FBPS 600i vereist slechts één sensor voor een veilige positiedetectie. Dit vereenvoudigt de integratie aanzienlijk en maakt het systeem veel eenvoudiger in te stellen.
Het nieuwe apparaat biedt u nu twee flexibele interface-opties:
- FBPS 648i: Dit model is via een PROFIsafe-interface aangesloten op een veilige PLC. Dankzij de geïntegreerde schakelaar kan een lineaire topologie worden opgezet. Het heeft ook een niet-veilige SSI-interface die een directe verbinding met de frequentieregelaar (FI) van de aandrijving mogelijk maakt. Het kan eenvoudig worden geparametriseerd via de hardwaremanager en de GSDML- of FI-configuratie.
- FBPS 6x7i: Dit apparaat is via twee SSI-interfaces verbonden met een veilige analyse-eenheid, bijvoorbeeld een frequentie-omvormer of een veiligheidsbesturing.
Beide modellen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen die een veilige positionering vereisen met Performance Level e. Ze maken het bijzonder eenvoudig om veiligheidsfuncties te implementeren en verlagen de installatie- en onderhoudskosten aanzienlijk.
Voordelen voor u
- Veilige positionering met slechts één apparaat tot Performance Level e (PL e)
- Directe aansluiting op veilige frequentieregelaars of veiligheidsbesturingen (F-PLC)
- Compact ontwerp met weinig benodigde ruimte en vereenvoudigde installatie
- Bijzonder ongecompliceerde uitvoering van de veiligheidsfuncties
- Korte remafstanden en geoptimaliseerde snelheden dankzij een snelle foutrespons van slechts
10 ms – ideaal voor gebruik op snelle stapelkranen en elektrische monorailsystemen - Betrouwbare werking dankzij het gelijktijdig scannen van meerdere codes en extreem robuuste, UV-bestendige barcodetape
- Groot werkbereik van 50 mm tot 170 mm voor een breed scala aan toepassingen met rondingen
- Geavanceerd montagesysteem voor eenvoudige installatie en naadloze integratie
Het nieuwe model FBPS 648i rondt het portfolio van positioneringssensoren af met PROFIsafe en de gecombineerde SSI-interface.
Hoogtepunten
Eenvoudig en veilig
De sensor kan moeiteloos en betrouwbaar worden geparametriseerd en geïntegreerd – zonder extra gereedschap, direct in uw vertrouwde werkomgeving. De installatie is intuïtief en comfortabel, of het nu in de hardwaremanager van de F-PLC is of rechtstreeks via de veiligheidskaart in de frequentie-omvormer van de aandrijving. Dankzij het GSDML- of parameterbestand zijn de apparaatinstellingen direct beschikbaar in de hardwaremanager of in de apparaatbibliotheek van de veiligheidskaart. Dit zorgt voor naadloze integratie en configuratie met een minimaal risico op fouten, wat het gebruik aanzienlijk vereenvoudigt en de inspanning aanzienlijk vermindert. Afhankelijk van de eisen kan de waarde van de veilige positie via de SSI- of PROFIsafe-interface verder worden verwerkt – flexibel en betrouwbaar, geheel volgens uw concept. Bij het PROFIsafe-model is ook een veilige snelheidsuitvoer als functie beschikbaar.
Geschikt voor gebogen routes (sporen) en precieze posities
Dankzij het bijzonder robuuste en resistente BCB-barcodetape, dat langs het transportpad wordt aangebracht, kunnen zelfs gebogen spoorbanen tot 10.000 meter lang duidelijk en betrouwbaar worden gedetecteerd.
Extra functies, zoals de snelheidsweergave, vormen een perfecte aanvulling op automatische transportsystemen. Ze helpen slijtage te verminderen, de remweg te verkorten en efficiënt gebruik te maken van bufferzones - voor een soepel en veilig proces.
Veilige positiedetectie via frequentieomvormer
Met de FBPS 600i is één sensor voldoende voor de betrouwbare positieherkenning. Het apparaat wordt via twee SSI-interfaces aangesloten op een betrouwbare analyse-eenheid, bijvoorbeeld een frequentieomvormer. De apparaten voldoen bovendien al aan de vereisten voor PL e/SIL 3. Dit maakt veiligheidsfuncties bijzonder eenvoudig te implementeren en verlaagt de installatie- en servicekosten.
Veiligheidsbesturing met directe aansluiting van de positiesensor
Het FBPS 648i-apparaat is aangesloten op een veilige besturing via een PROFIsafe-interface. Met de geïntegreerde schakelaar kan een lineaire topologie worden opgezet. Er is ook een niet-veilige SSI-interface beschikbaar. Naast de veilige positiewaarde biedt dit apparaat ook een veilige snelheidsuitgang.
Geschikt voor snelle bewegingen
De FBPS 600i zijn met name geschikt voor positieherkenning bij snelle bewegingen, zoals bij magazijnkranen. Hiervoor beschikken de FBPS 600i namelijk over een extreem korte foutreactietijd van slechts 10 ms. Hierdoor kunnen snelheidscurves en rijprestaties worden geoptimaliseerd.
Betrouwbare werking:
De FBPS 600i werkt met een uitzonderlijke betrouwbaarheid. Elk scanproces leest meerdere codes, waaruit de software zeer nauwkeurige positiewaarden bepaalt. Door het schuine verloop van de scanstraal en de beweging van het apparaat wordt iedere code op verschillende punten afgetast. Dit voorkomt leesfouten veroorzaakt door lokale vervuiling of beschadiging.
De barcodetape is ook geoptimaliseerd voor industrieel gebruik. De zelfklevende kunststofband is UV-bestendig, extreem bestendig en mechanisch belastbaar. De opgedrukte positiewaarden zijn bovendien gemakkelijk leesbaar en zorgen voor een eenvoudigere hantering.
Altijd snel en eenvoudig te installeren
Het slimme bevestigingsconcept met snelwisselsysteem zorgt voor een eenvoudige montage van de FBPS 600i. Eén toegankelijke schroef aan de klemhouder zorgt voor een stevige bevestiging van de apparaten. Dit bespaart tijd bij de installatie en maakt het mogelijk om de apparaten snel te vervangen in geval van onderhoud. Bovendien is de FBPS 600i dankzij het grote werkbereik van 50 tot 170 mm eenvoudig te integreren in elk systeem.
Geschikt voor een breed scala aan omgevingsomstandigheden
Het brede temperatuurbereik maakt het mogelijk om in verschillende systemen met positioneringstaken te gebruiken, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Een model met geïntegreerde optische verwarming is ook beschikbaar voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen. Dit zorgt voor een verhoogde beschikbaarheid en voorkomt beslaan, zodat de sensor altijd betrouwbaar werkt.
Toepassing
Veilige positionering met barcode-positioneringssysteem
Vereiste:
De magazijnkraan, resp. de laadeenheid, moet worden gepositioneerd op basis van de doelpositie in X-richting (rijas) en Y-richting (hefas). Vaak vereist een risicobeoordeling een veilige positie- en snelheidsbewaking. Hiervoor is een veilige positieherkenning noodzakelijk.
Oplossing:
Met het barcode-positioneersysteem voor veiligheid FBPS 600i is één sensor voldoende voor de betrouwbare positieherkenning. Het apparaat wordt via twee SSI-interfaces of een PROFIsafe-interface aangesloten op een veilige analyse-eenheid – bijv. een frequentieomvormer – of een veilige PLC en is geschikt voor toepassingen tot PL e. Dit maakt het eenvoudig om veiligheidsfuncties te implementeren.
Positionering van de transporteenheid
Vereiste:
Voor de besturing van elektrische hangbaan moet de positie van de transporteenheid op de ligger op elk moment tot op de millimeter nauwkeurig bekend zijn. Er moet worden gezorgd voor een "veilige positionering", vooral wanneer werknemers zeer dicht bij de transporteenheid werken.
Oplossing:
De veilige barcodepositioneringssystemen FBPS 600i maken een nauwkeurige positionering over een lengte tot 10.000 m mogelijk. Via de talrijke interfaces kunnen de apparaten eenvoudig worden geïntegreerd in de besturing. De zelfklevende barcodebanden zijn geoptimaliseerd voor een industriële toepassing en extreem sterk.
Synchrone positionering van de trolley
Vereiste:
De kraan, resp. de loopkat moet worden gepositioneerd op de betreffende doelpositie. Hierbij kunnen meerdere kranen aanwezig zijn op één rail.
Oplossing:
De barcodepositioneringssystemen BPS 300i of de veilige versie FBPS 600i maken een exacte positionering mogelijk. Via de talrijke interfaces kunnen de apparaten eenvoudig worden geïntegreerd in de besturing. De zelfklevende barcodebanden zijn geoptimaliseerd voor een industriële toepassing en extreem sterk.
Koekenpannen in montage
Vereiste:
Bij automatisch transport tijdens de montage op grote objecten moet altijd een veilige positie en snelheid worden gedetecteerd, zelfs in krappe ruimtes.
Oplossing:
De veilige FBPS biedt een flexibele montagepositie met de kabeluitgang naar beneden/opzij en een minimaal werkbereik van 50 mm. De geïntegreerde PROFINET/PROFIsafe-interface maakt een directe integratie in de veilige besturing mogelijk.
Technische kenmerken
| Veiligheid | Veiligheid PL e, SIL 3, categorie 4 (EN ISO 13849-1 en IEC 61508) |
|
| Reactietijd op fouten | 10 ms…400 ms (instelbaar) | |
| Aansluiting | 2x SSI-interface: 2x M12-aansluiting PROFINET/ PROFIsafe, optioneel SSI 2 (3) x M12-aansluiting Elektrische voeding: M12-aansluiting Configuratie en diagnose: Mini-USB |
|
| Reproduceerbaarheid | +/- 0,15 mm (1 Sigma) | |
| Leesafstand | > 50 < 170 mm | |
| Beschermingsgraad | IP 65 | |
| Temperatuurbereik | -5...+60°C met verwarming: -35...+60 °C |
|
| Afmetingen, b x h x d | Aansluitingen aan de zijkant: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm Aansluitingen aan de onderkant: 105 x 123,8 x 51,5 mm |
|
| Display (optioneel) | Weergave van positie- en statusinformatie | |
| Statussignaal leeskwaliteit | Voor vroege herkenning van vervuiling |
| Kenmerken | Extreem robuuste kunststoftape, UV-bestendig, zelfklevend met acryllijm, Positiewaarden gedrukt in platte tekst |
|
| Standaard barcodebanden | Hoogte 25 mm, 47 mm Lengte: tot 200 m |
|
| Configureerbare barcodebanden | Hoogte 20 mm tot 140 mm Selecteerbare begin- en eindwaarde variërend van 0 tot 10.000 m Dubbele tape |
|
| Barcode-rastermaat | 30 mm, 40 mm |
Downloads
Artikellijst
- Interface: 2-kanaals standaard-SSI
- Interface: 2-kanaals standaard-SSI
- Interface: 2-kanaals standaard-SSI
- Interface: 2-kanaals standaard-SSI
- Interface: 2-kanaals standaard-SSI
- Interface: 2-kanaals standaard-SSI
- Interface: 2-kanaals SSI met CRC
- Interface: 2-kanaals SSI met CRC
- Interface: 2-kanaals SSI met CRC
- Interface: 2-kanaals SSI met CRC
- Interface: 2-kanaals SSI met CRC
- Interface: 2-kanaals SSI met CRC