BCL 90 CAT OM 100 H

Stationaire barcodelezer

Productnummer: 50035317

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie BCL 90
Functies Afstelmodus
Codefragmenttechnologie
LED-indicatie
Referentiecodevergelijking
Verwarming
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Scansnelheid, typisch 800 scans/s
Barcode per leespoort, max. aantal 50 St.
Leesafstand 500 ... 2.000 mm
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 650 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Modulegrootte 0,3 ... 0,5 mm
Leestechniek Scanner met zwenkspiegel
Scansnelheid 600 ... 1.200 scans/s
Straalafbuiging via een roterend polygoonwiel + stappenmotor met spiegel
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -10 ... 20 %
Opgenomen vermogen, max. 100 W
Aantal digitale schakelingangen 6 St.
Ingangsstroom, max. 10 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 4 St.
Schakelstroom, max. 100 mA
Type RS 232, RS 422, RS 485
Functie Proces
Overdrachtsprotocol instelbaar
Functie Proces
Overdrachtsprotocol instelbaar
Functie Proces
Overdrachtsprotocol instelbaar
Type RS 232
Functie Configuratie/parametrering via software
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Data-interface
Service-interface
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Sub-HD
Aanduiding op het apparaat Host / Term
Aantal polen 15 -polig
Type male
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Sub-HD
Aanduiding op het apparaat I/O
Aantal polen 15 -polig
Type female
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 127,5 mm x 183 mm x 94 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 2.200 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
zwart, RAL 9005
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 4 St.
Type configuratie/parametrering Software
Bedieningselementen PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -35 ... 35 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Testprocedure EMC volgens norm IEC 801
Testprocedure schokken volgens norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 68.2.6
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
Configuratiesoftware - V4.7.1 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf